Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 3 dita, a piani inclinati, Standard, con soffietto di protezione - 25A-MHSJ3

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Diametri (mm): 10, 16, 20, 25, 32
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.01 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 120 c.p.m.

Configure your product

 
Diametro
Coperchio antipolvere
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero