Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 2 dita, apertura parallela, Standard - 25A-MHF2

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Forza di presa massima per dito 141 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.05 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 120 c.p.m.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

25A-MHF2-D
Diametro
Corsa iniziale e finale
Opzione corpo
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero