Catalogo prodotti
A seguito del successo della nostra interfaccia seriale EX120, siamo lieti di presentare l'ampliamento di questa gamma grazie all'aggiunta di alcune versioni compatibili con il protocollo CompoNet™. Progettate per l'uso con le nostre gamme diffuse di valvole SV1/2/3/4000, SY3/5000 e VQ1/2000, queste nuove unità Fieldbus assicurano delle prestazioni con alta velocità di risposta (circa 1024 punti in 1 ms) e una capacità di punti multipli (384 slave per master). Per facilitare l'installazione, le gamme della serie EX120/121/122 possono essere utilizzate con cavi di comunicazione sia rotondi che a nastro.
Kit di trasmissione seriale EX140.L'uso di un'unità di trasmissione seriale semplifica e riduce il lavoro di cablaggio.Il numero massimo di stazioni è 8. (16 su richiesta).Per i tipi J2 ed R2 solamente, il numero massimo di stazioni è4 (8 su richiesta). Per series ZQ e SQ1000/2000.
Cablaggio seriale EX180.CC-Link (32 uscite), DeviceNet (32,16 uscite)Facile montaggio/smontaggio dell'unità SI e cablaggio mediante connettori.Unità di potenza valvola e unità di potenza trasmissione separate / Misure di sicurezzadurante la manutenzione.È possibile selezionare il connettore di comunicazione tra il modello a diramazione a Te il modello diritto.
EX250 is a serial interface unit controlling up to 32 solenoids. This serial interface is compatible with series VQC1000/2000/4000 and SV1000/2000/3000 valves. Available protocols include DeviceNet, CC-Link, AS-i, Profibus-DP, and CANopen. Input modules can be added or removed at the point of use.
Unità seriale EX500 capace di controllare fino a 64 solenoidi, e compatibile con le seguenti serie di elettrovalvole SV1000/2000/3000/4000, VQC1000/2000/4000.Con l'EX500 è possibile connettere fino a 4 manifold di valvole e fino a 16 solenoidi per singolo manifold.I protocolli gestiti sono: DeviceNet, CC-Link e Profibus-DP.
Dinanzi alla crescente domanda dell'industria di unità gateway ad interfaccia seriale più piccole con cablaggio ridotto e un'installazione più semplice, gli ingegneri del dipartimento di sviluppo di SMC,i maggiori esperti mondiali in controlli per l'automazione, non si sono tirati indietro.Il risultato dei loro sforzi si concretizza ora con il lancio dell'ultimo Sistema di trasmissione seriale decentralizzato di tipo gateway - Serie EX510.Progettata per essere utilizzata per un'ampia gamma di applicazioni, la EX510 è ideale sia per l'elaborazione dei comandi di ingresso sia di uscita da un PLC attraverso una rete di bus di campo. I vantaggi del suo design decentralizzato comprendono la riduzione del cablaggio del sistema e della misura del PLC, se si paragonano a sistemi cablati paralleli simili, e la possibilità di posizionare le unità di I/O fino a 20 metri di distanza dall'unità gateway per poter essere ancora più vicine all'applicazione. Compatibile con i protocolli di rete CC-Link, DeviceNet e Profibus, l'unità gateway della serie EX510 può comprendere fino a 64 ingressi e 64 uscite. Un'altra caratteristica di design è rappresentata dall'uso di 4 diramazioni d'ingresso e 4 di uscita che permettono di collegare varie valvole e sensori decentrati, compresi pressostati, flussostati e sensori magnetici a una sola unità gateway.La serie EX510 è stata progettata con l'intento di facilitare l'installazione, in modo che tutte le unità possano essere montate su guida DIN e includere i connettori a pressione che non richiedono la spelatura del cavo di connessione. La serie EX510 permette un ulteriore risparmio di tempo grazie alle unità manifold precablate e montate utilizzando le gamme di valvole più comuni di SMC: SY, SYJ o VQZ.