Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola refrigerante ad alta pressione - SGH

Alta pressione, basso consumo, lunga durata

  • Migliora la precisione di lavorazione e riduce la manutenzione - Adatta anche per applicazioni ad alta pressione fino a 14 MPa
  • Risparmio energetico - Assorbimento massimo di 1.8 W
  • Riduzione dei costi e della manutenzione - Lunga vita operativa, 3 milioni di cicli.

And much more

  • Misura attacco: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Campo della pressione: 3 MPa, 7 MPa, 10 MPa o 14 MPa
  • Filettatura: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • Tenuta: NBR o FKM.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Misura
Tipo valvola
Materiale di tenuta
Campo della pressione
Filettatura
Misura attacco
Valvola pilota
Tensione
Connessione elettrica
LED/circuito di protezione
Azionamento manuale
Supporto
Direzione ingresso connettore