Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

SGCA, Valvola Refrigerante, Azionamento Pneumatico

  • Fluido utilizzabile: Refrigerante.
  • Portate elevate, fino a 1000 l/min.
  • Lunga vita utile, fino a 5 milioni di cicli.
  • Basso assorbimento 0.35 W.
  • I sensori possono essere montati sui modelli SGC 2, 3 e 4.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

SGCA2-
Serie
Tipo valvola
Materiale di tenuta
Campo della pressione
Filettatura
Misura attacco
Posizione di montaggio supporto
Sensore magnetico
Lunghezza cavi
Numero