Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Sensore di posizione per attuatori – D-MP

Una mossa intelligente

  • Ottenete continue informazioni sulla posizione del cilindro – La posizione del pistone viene trasmessa da un segnale analogico o tramite dati di processo IO-Link
  • Scoprite i vantaggi IO-Link con SMC – Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione
  • Installazione semplice – Montaggio diretto sui nostri principali cilindri.

And much more

  • Campo di misura: 25mm, 50mm, 100mm e 200mm
  • Cilindro applicabile: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 e C55
  • Compatibile IO-Link
  • Uscita analogica: Uscita in tensione (0 a 10 [V]), Uscita in corrente (4 a 20 [mA])
  • L'uscita analogica può essere invertita
  • Le impostazioni sono disponibili semplicemente toccando il touchpad
  • Connessione con cavo: Cavi liberi, M8-4 pin e M12-4 pin.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 12 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

D-MP
Campo di misura
Cavo