Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Sensore analogico e monitor display – D-MH1

Installate 1 sensore, rilevate più posizioni!

  • Monitoraggio di più posizioni con un unico sensore – riduzione delle scorte di magazzino
  • Riduzione dei tempi di messa in servizio – Non è necessaria la regolazione fine della posizione quando si utilizza il dispositivo di regolazione
  • Assemblaggio semplificato: collegamenti ed installazione ridotti
  • Identifica le differenze in un pezzo o l'usura di un utensile – è possibile rilevare piccoli cambiamenti per consentire la manutenzione predittiva.

And much more

  • Uscita analogica: da 1 a 5 VDC
  • Connessione elettrica: grommet
  • Tensione di alimentazione: da 12 a 24 VDC
  • Campo di ingresso nominale: da 1000 a 5000 mV
  • Campo di visualizzazione e regolazione: da 800 a 5200 mV
  • Ripetibilità: ±4 mV ±1 digit.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca