- Home
- Products
- Sensori
- Sensore magnetico
- Sensore analogico e monitor display
Sensori
Sensore analogico e monitor display – D-MH1
Installate 1 sensore, rilevate più posizioni!
- Monitoraggio di più posizioni con un unico sensore – riduzione delle scorte di magazzino
- Riduzione dei tempi di messa in servizio – Non è necessaria la regolazione fine della posizione quando si utilizza il dispositivo di regolazione
- Assemblaggio semplificato: collegamenti ed installazione ridotti
- Identifica le differenze in un pezzo o l'usura di un utensile – è possibile rilevare piccoli cambiamenti per consentire la manutenzione predittiva.
And much more
- Uscita analogica: da 1 a 5 VDC
- Connessione elettrica: grommet
- Tensione di alimentazione: da 12 a 24 VDC
- Campo di ingresso nominale: da 1000 a 5000 mV
- Campo di visualizzazione e regolazione: da 800 a 5200 mV
- Ripetibilità: ±4 mV ±1 digit.
Fase 1: Selezione articolo
Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione
Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration