Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

RJ

RJ
Le applicazioni con carichi leggeri che richiedono arresti rapidi a bassa velocità trovano ora la loro soluzione perfetta grazie ai nostri nuovi deceleratori idraulici della serie RJ. Inizialmente progettata per l'uso con le nostre unità di traslazione, gamme di cilindri senza stelo e rotanti, la serie RJ assicura un assorbimento più morbido ed è ideale per piccoli spostamenti che spesso richiedono arresti morbidi. Completamente intercambiabile con la nostra gamma di deceleratori dell'attuale serie RB, questa nuova serie, con la scanalatura a spirale brevettata, offre una straordinaria durata e la riduzione del 30% del tempo di ammortizzo. Disponibile in tre taglie con valori di assorbimento dell'energia pari a 1, 3 e 10 (J) e lunghezze della corsa di 6, 7 e 12 mm rispettivamente. La serie RJ è la scelta ideale quando è necessaria una decelerazione morbida e veloce.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca