Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Rilevatore di condensa – PSH

Controllate l'umidità, evitate la condensa

  • Proteggi la tua attrezzatura dall'umidità migliorando l'OEE – Monitoraggio dell'umidità relativa e della temperatura
  • Ottimizza lo spazio di installazione: sensore e display in una singola unità
  • Scoprite i vantaggi di IO-Link con SMC – Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione
  • Affidatevi al monitoraggio intuitivo della vostra installazione: display a 2 visualizzazioni per mostrare diversi valori.

And much more

  • Visualizzazione della temperatura e dell'umidità relativa
  • Uscite: IO-Link, NPN/PNP, tensione analogica
  • Fluido applicabile: aria, gas non corrosivi
  • Campo di impostazione dell'umidità relativa: da 0 a 100 %
  • Precisione di visualizzazione dell'umidità relativa: ±5 % UR ±1 cifra
  • Campo di impostazione della temperatura: da -5 a 55 °C
  • Precisione di visualizzazione della temperatura: ±3 °C ±1 cifra
  • Display a 2 visualizzazioni e a 3 colori
  • Attacco: R1/8
  • IP65.

Configure your product

 
Caratteristiche di uscita
Caratteristiche unità
Caratteristiche connessioni
Opzione 1
Opzione 2
Opzione 3