Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Relè ritardato

Relè ritardato
  • La combinazione di orifizio regolabile e flusso fisso
    consente la trasmissione di un segnale pneumatico dopo un
    periodo di tempo prestabilito
  • Pressione di alimentazione: 0 a 1.0MPa
  • Pressione del segnale: 0.25 a 0.8MPa
  • Ritardo: 0.5 a 60s
  • Temperatura di esercizio e fluidi: -5° a 60°C (senza congelamento)
  • Area effettiva (Cv): 0.14

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca