Catalogo prodotti
Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie AR-D.
I regolatori della serie AR-B, economica e dal design pulito, offrono diverse regolazioni del campo di pressione adatte alla maggior parte delle applicazioni. La manopola di bloccaggio della regolazione evita la modifica accidentale delle regolazioni. Il design modulare della serie AR consente l'integrazione con altri dispositivi di trattamento dell'aria di SMC.
Il prodotto AR20~60-A è fuori produzione.
I regolatori della serie AR-A, economica e dal design pulito, offrono diverse regolazioni del campo di pressione adatte alla maggior parte delle applicazioni. La manopola di bloccaggio della regolazione evita la modifica accidentale delle regolazioni. Il design modulare della serie AR-A consente l'integrazione con altri dispositivi di trattamento dell'aria di SMC.
Il regolatore miniaturizzato della serie ARJ fa parte della linea SMC di prodotti per il controllo della pressione. La serie ARJ è disponibile con o senza raccordi istantanei a seconda del tipo di modello scelto. Tutti i modelli standard sono di tipo con scarico ad azionamento diretto. Per le serie ARJ210 e ARJ310, sono disponibili due tipi di filettature di montaggio. La serie ARJ1020F è dotata di serie di filettatura M5. Le opzioni comprendono supporto, pressostato e base manifold (a seconda del modello).
La serie ARX20 di regolatori a pistone è compatibile con una pressione di alimentazione principale di 2.0 MPa ed è ideale per la regolazione della pressione in applicazioni che utilizzano dispositivi di soffiaggio d'aria. Il design compatto della serie ARX ha una larghezza di 35 mm e una lunghezza totale di 80 mm. La struttura con azionamento a pistone garantisce una lunga durata. La serie ARX è dotata di manopola di regolazione di facile utilizzo.
I regolatori della serie AR, economica e dal design pulito, offrono diverse regolazioni del campo di pressione adatte alla maggior parte delle applicazioni. La manopola di bloccaggio della regolazione evita la modifica accidentale delle regolazioni. Il design modulare della serie AR consente l'integrazione con altri dispositivi di trattamento dell'aria di SMC.
La serie IRV di regolatori per vuoto è stata sviluppata come aggiornamento al design del modello T203, ma con dimensioni più compatte, e come ampliamento della gamma di regolatori per vuoto. Filettature disponibili: Rc(PT), NPT e G(PF).
L'industria di processo e i costruttori di macchine PET richiedono elettrovalvole a 2/3 vie, ad azionamento pilotato, con prestazioni per alta pressione. La risposta è data dal lancio dell'ultima serie VCH di SMC.Progettate per l'uso con aria o gas inerti, queste nuove valvole funzionano con una pressione massima di 5,0 MPa, superando quindi notevolmente la precedente serie VXH di valvole ad alta pressione di SMC. I canali ampi e gli attacchi filettati conformi a ISO 1179-1 (da G1/2 a G1) assicurano portate elevate e, data la riduzione del volume totale della camera pilota, la velocità di risposta può ora essere misurata solo in millesimi di secondo.Inoltre, la gamma VCH offre una protezione di livello IP65 e un connettore elettrico di tipo DIN di serie. Grazie alla struttura unica ad armatura "anti-urto", con paracolpi elastici e membrana in uretano, le prime indicazioni hanno confermato che la vita utile delle valvole supera i 10 milioni di cicli.Attualmente la serie VCH è disponibile in quattro diverse configurazioni di valvole: a 2 vie N.C. (serie VCH 41), a 2 vie N.A. (serie VCH 42), a 3 vie (serie VCH 410) e con valvola unidirezionale (VCHC 40).