Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore elettropneumatico per alta pressione - ITVX

Alta pressione, controllo preciso

  • Precisione del controllo della pressione migliorata - Max ripetibilità di ±0.5% F.S.
  • La soluzione per la regolazione di pressioni elevate - Campo della pressione regolabile da 0.01 a 3.0 MPa
  • Consente il controllo di diversi gas - Fluidi applicabili: Aria, N2, O2, Ar.

And much more

  • Pressione massima di alimentazione 5,0 MPa
  • Assorbimento: 3 W max
  • Max. portata: 3000 l/min
  • Display a LED integrato.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca