Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ITVH, Regolatore elettro-pneumatico per alta pressione, 3.0 MPa

  • Campo di regolazione pressione: 0.2 a 2.0 MPa.
  • Pressione di alimentazione massima: 3.0 Mpa.
  • Assorbimento: 3000 L/min (ANR).
  • Portata massima: 3 W max.
  • Stabilità: ±1% F.S.

Configure your product

 
Segnale d'ingresso
Uscita monitor
Tipo di filettatura tubo
Misura attacco
Supporto
Connettore del cavo
Unità display di pressione