Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore elettropneumatico/Regolatore elettropneumatico per il vuoto - ITV

Controllo semplice e intelligente delle vostre applicazioni

  • Semplificate la regolazione – Controllo dinamico della pressione dell'aria tramite segnali elettrici
  • Preparatevi per l'IIoT con IO-Link – Scambio di dati e parametri in remoto tramite la rete
  • Riducete lo spazio di installazione – Design compatto e leggero
  • Un design uniforme e pulito – Connessione modulare possibile con i componenti della serie AC-D.

And much more

  • Portata massima: fino a 4400 l/min
  • Grado di protezione: IP65
  • Display a LED integrato
  • Assorbimento: 4 W max.
  • Modelli di comunicazione: IO-Link, analogico (corrente e tensione), segnali digitali, ingresso preimpostato, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 22 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

ITV00-
Campo della pressione
Tensione di potenza
Segnale d'ingresso
Raccordo istantaneo incorporato
Tipo base
Supporto
Connettore del cavo