Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

25A-ITV1000/2000/3000, regolatore elettropneumatico

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Campo di pressione: da 0.005 a 0.9 MPa
  • Portata massima: 4000 l/min (ANR)
  • Attacchi: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.