Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Thermo-chiller / Montaggio su Rack - HRR

Semplificate il controllo della temperatura

  • Salva spazio – Sistemi multipli insieme su un rack
  • Facilità di controllo, assistenza e manutenzione – Filtri e scarico condensa accessibili tramite pannello frontale
  • Installazione facilitata – Valvola di bypass, flussostato e filtri sono integrati.

And much more

  • Capacità di raffreddamento: 0.95 da 5 kW (50 Hz)
  • Stabilità della temperatura: ±0.1 °C
  • Campo temperatura d'esercizio: 5 da 35 °C; 15 da 35 °C (HRR010)
  • Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Capacità di raffreddamento
Metodo di raffreddamento
Tipo di filettatura tubo
Alimentazione
Connessione per acqua deionizzata
Pompa ad alta pressione
Suffisso
Piedini
Flussostato