Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubi FEP resistente alle sostante chimiche e al calore, realizzata con cartone ondulato rinforzato - TH*-X64

  • Approvato da FDA
  • Tubi applicabili: Diam.est: Ø 6 mm
  • Lunghezza rotolo: 250 e 500 m
  • Temperatura d'esercizio: -20 a 200 °C per aria e 0 a 100 °C per acqua.

Configure your product

 
Lunghezza rotolo