Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

RBQ, deceleratore idraulico, corsa breve

La serie RBQ di deceleratori idraulici è dotata di una scatola con doppia tenuta composta da un raschiastelo e da una tenuta stelo che fornisce un'eccellente protezione contro le perdite. La serie RBQ è dotata di un design compatto e di un ammortizzatore intercambiabile opzionale. La serie RBQ di deceleratori idraulici è disponibile in cinque misure, tutte resistenti ad una velocità di impatto di 3 ft/sec.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

RBQ3213
Paracolpi
Misura attacco
Corsa
Accessorio
Opzione

Corsa
13mm
Paracolpi
Modello di base
Misura attacco
M32XP1.5
Accessorio
Senza dado stopper
Opzione
Hex Nut: 2 pcs.; No Stopper Nut)
Weight
0.240 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version