Modello
-- Scegli un'opzione --
LQ1R11 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 4x3)
LQ1R12 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 3x2)
LQ1R1A (Filettatura 1/8", Misura tubo 1/8" x 0.086")
LQ1R21 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 6x4)
LQ1R22 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 4x3)
LQ1R23 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 6x4)
LQ1R24 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 4x3)
LQ1R2A (Filettatura 1/8", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1R2B (Filettatura 1/8", Misura tubo 3/16" x 0.127")
LQ1R2C (Filettatura 1/8", Misura tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1R2D (Filettatura 1/4", Misura tubo 1/4" x 5/2")
LQ1R2E (Filettatura 1/4", Misura tubo 3/16" x 0.127")
LQ1R2F (Filettatura 1/4", Misura tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1R31 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 10x8)
LQ1R310 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 8x6)
LQ1R32 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 8x6)
LQ1R33 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 6x4)
LQ1R34 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 10x8)
LQ1R35 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 8x6)
LQ1R36 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 6x4)
LQ1R39 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 10x8)
LQ1R3A (Filettatura 1/4", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1R3B (Filettatura 1/4", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1R3C (Filettatura 3/8", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1R3D (Filettatura 3/8", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1R3F (Filettatura 1/8", Misura tubo 3/8"x1/4")
LQ1R41 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 12x10)
LQ1R42 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 10x8)
LQ1R43 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 12x10)
LQ1R44 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 10x8)
LQ1R49 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 12x10)
LQ1R4A (Filettatura 3/8", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1R4B (Filettatura 3/8", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1R4C (Filettatura 1/2", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1R4D (Filettatura 1/2", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1R4G (Filettatura 1/4", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1R51 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 19x16)
LQ1R52 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 12x10)
LQ1R53 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 19x16)
LQ1R54 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 12x10)
LQ1R58 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 19x16)
LQ1R59 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 19x16)
LQ1R5A (Filettatura 1/2", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1R5B (Filettatura 1/2", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1R5C (Filettatura 3/4", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1R5D (Filettatura 3/4", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1R5G (Filettatura 1/4", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1R5H (Filettatura 3/8", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1R61 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 25x22)
LQ1R62 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 19x16)
LQ1R63 (Filettatura 1", Misura tubo mm 25x22)
LQ1R64 (Filettatura 1", Misura tubo mm 19x16)
LQ1R66 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 25x22)
LQ1R6A (Filettatura 3/4", Misura tubo 1" x 7/8")
LQ1R6B (Filettatura 3/4", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1R6C (Filettatura 1", Misura tubo 1" x 7/8")
LQ1R6D (Filettatura 1", Misura tubo 3/4" x 5/8")
-- Scegli un'opzione --