Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

PVQ

PVQ
Le applicazioni che richiedono portate precise e uniformi hanno trovato la soluzione perfetta grazie agli ingegneri di SMC, leader mondiali nel controllo dell'automazione, e nella nuova serie PVQ di elettrovalvole proporzionali.Progettata per un'ampia gamma di applicazioni - compreso il vuoto di 0.1Pa.abs - la valvola PVQ regola con precisione la portata in modo che risulti uniforme ed esatta mediante il controllo esterno della corrente elettrica in ingresso.Grazie alle parti interne mobili con rivestimento speciale della valvola, la vita utile è stata allungata ad oltre 25 milioni di cicli e il rumore emesso durante l'apertura e la chiusura della valvola è stato ridotto al minimo.Con caratteristiche tecniche migliorate che comprendono la ripetibilità inferiore al 3%, l'isteresi inferiore al 10%, la riduzione del numero di perdite e la chiusura automatica della valvola quando si disattiva 'alimentazione, la valvola è disponibile con corpi in ottone o acciaio inox e il materiale di tenuta in FKM.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca