Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

PSE550, sensore di pressione a basso differenziale

  • Sensore per pressione differenziale bassa
  • Campo pressione nominale: 0 ~ 2kPa
  • Precisione: 1%F.S.
  • Pressione di prova: 50kPa
  • Uscita analogica: 1-5 V CC, 4-20mA CC

Configure your product

 
Caratteristiche di uscita
Opzione 1
Opzione 2