Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Produzione di batterie ricaricabili - 25A-LEFS

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Taglia: 25, 32 e 40 mm
  • Corsa: 50 a 1000 mm
  • Servomotore AC, 100/200/400W.

Configure your product

25A-LEFS-
Precisione
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Foro di posizionamento
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo
Tipo di controllore
I/O Connettore