Catalogo prodotti
I nostri nuovi pressostati ZSE10(F)/ISE10 rispondono alle vostre esigenze in caso di problemi di spazio disponibile per la macchina. Progettati specificatamente pensando al risparmio di spazio e avendo una larghezza di soli 9.8 mm, offrono prestazioni simili ai nostri modelli già diffusi delle serie ZSE30A/ISE30A ma richiedono circa il 50% in meno di spazio di montaggio. Ulteriori caratteristiche di questi pressostati sono la funzione di copia: l'impostazione del sensore master può essere copiata fino a 10 sensori slave contemporaneamente riducendo così i tempi di impostazione e la possibilità di errore umano. Inoltre, tutte le impostazioni possono essere protette dalla manipolazione involontaria mediante la funzione di impostazione della password del sensore e, grazie alla migliore visibilità da varie angolazioni, è possibile controllare il livello di vuoto e la pressione con una semplice occhiata. Disponibile nelle opzioni con montaggio diretto, a pannello e su guida DIN e con le direzioni di connessione laterale o posteriore, questi pressostati si prestano a molteplici applicazioni nel caso in cui lo spazio per il pannello fosse limitato. Mantenendo il nostro impegno a favore del risparmio energetico, questi sensori sono inoltre estremamente efficienti dal punto di vista energetico poiché consumano circa il 20% in meno di potenza grazie alla funzione salvapotenza integrata.
Basato sull'affermata serie ZSE/ISE 40, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, serie ZSE40A(F) / ISE40A, con display bicolore, offre caratteristiche ancora più sviluppate. Disponibile con uscite collettore aperto NPN o PNP o con l'aggiunta di un'ulteriore uscita analogica (tensione o corrente), la funzione di copia migliorata del sensore consente anche di impostare contemporaneamente fino a 10 pressostati slave impostando il master. Grazie a un semplice processo di impostazione in tre fasi e all'aggiunta di una funzione di impostazione password, si riducono al minimo possibili errori, lunghi tempi di impostazione e manipolazioni indesiderate. Ulteriori caratteristiche della serie ZSE40A(F) / ISE40A conforme a CE, UL/CSA e RoHS comprendono una funzione di risparmio energetico, che riduce l'assorbimento di un massimo del 20%, varie opzioni di connessione e possibilità di montaggio diretto o a pannello.
Quando è stato chiesto agli ingegneri di R&S del leader nel controllo dell'automazione SMC Pneumatics di progettare un sensore compatto per alta pressione con un grande display digitale, al fine di monitorare i refrigeranti e i fluidi idraulici, la nuova serie ISE 70/75 è stata la risposta perfetta.Ampliando la gamma attuale di pressostati di SMC, questi dispositivi di controllo di pressione ad alto rendimento, nonostante il loro peso ridotto, sono disponibili in tre opzioni: ISE 70 per l'uso con aria o gas inerti e incombustibili, che controlla un campo di pressione nominale compreso tra –0.1 e 1 MPa, e i modelli ISE 75 e 75H per l'uso con fluidi che richiedono una pressione nominale di fino a 10MPa e 15MPa rispettivamente.Con corpi in alluminio pressofuso e 4 opzioni di controllo di impostazione, è possibile ottenere rapidamente lo stato di funzionamento osservando i display bicolore dai caratteri di 10 mm di altezza e altamente visibili.Disponibili con 1 o 2 uscite, opzioni di filettatura Rc, NPT o G1/4, indicazioni di pressione MPa e PSI selezionabili o fisse, questi sensori sono conformi alle norme CE e UL/CSA e ai gradi di protezione IP67, diventando la soluzione più innovativa in materia di controllo dell'alta pressione.
La serie PSE di pressostati digitali consente il controllo della pressione da una postazione remota. I regolatori della serie PSE300 sono dotati di display digitale a 4 cifre di grandi dimensioni e facile lettura. Le unità display sono semplici da selezionare e da sostituire. La serie PSE540 è compatta e leggera e permette di montare il sensore nella posizione più adatta. L'uso di acciaio inox per tutti i componenti a contatto con il fluido consente di utilizzare il sensore di pressione della serie PSE560 per una vasta gamma di applicazioni con gas e fluidi.
La serie ISE1 comprende pressostati compatti a pressione positiva, disponibili con impostazione unica e regolazione isteresi, con impostazione doppia/uscita doppia o con uscita analogica e regolazione isteresi. La serie ISE1 è leggera e il connettore ad innesto opzionale rende semplice il cablaggio.
La serie ISE2 comprende pressostati compatti (per pressione positiva) e può essere integrata con i sistemi per vuoto ZX o ZR. La serie ISE2 di pressostati ha un tempo di risposta rapido di 10 ms e il connettore ad innesto rende semplice il cablaggio.