Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza magnetica - MHM

Funziona in modo ottimale, laddove gli altri prodotti non lo fanno

  • Manipolare con affidabilità e sicurezza – Forza di presa fino a 1000 N e trattiene il pezzo anche in caso di interruzione dell'aria
  • Aumentate la vostra produttività – Riduzione del tempo ciclo; forza di presa residua 0.3 N max.
  • Grande flessibilità d'utilizzo – La forza di tenuta può essere regolata modificando la distanza tra il magnete ed il pezzo tramite la vite di regolazione
  • Evita errori indesiderati – Il magnete a 3 posizioni impedisce l'attrazione accidentale di un secondo pezzo.

And much more

  • Applicabile alle superfici irregolari
  • Doppio effetto
  • Possibilità di montaggio sensore
  • Gli anelli di contatto sono sostituibili.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

MHM-32D-X6400
Forza di presa
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero