Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza elettrica per robot collaborativi – LEHR

Elettrificare la collaborazione, aumentare l'efficienza

  • Si adatta perfettamente al vostro cobot – Certificato dai principali produttori di robot collaborativi per l'uso nei loro robot
  • Semplificare i tempi di installazione e configurazione – Soluzione Plug&Play per il cobot, semplicemente collegando un cavo con connettore M8
  • Assicura la prevenzione delle cadute senza consumo di energia – L'azionamento a vite di scorrimento fornisce un meccanismo autobloccante che mantiene la presa
  • Riduzione dei tempi di inattività – L'encoder assoluto senza batteria riprende il movimento del dito dall'ultima posizione senza tornare al punto di partenza.

And much more

  • Pinza pneumatica certificata dai seguenti produttori di robot collaborativi:
    • UNIVERSAL ROBOTS e FANUC
  • Configurazione plug&play per: UNIVERSAL ROBOTS, FANUC
  • Compatibile con ISO 9409-1-50-4-M6 (Interfaccia meccanica: dimensione di montaggio standard per estremità robot)
  • Grazie all'ampia forza di presa, si espande l'attuale gamma di prodotti per cobot:
    • Da 60 a 140 N
  • Ripetibilità: ±0.1 mm.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca