Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

PFM

PFM
Negli ultimi anni, si è affermata lidea che i flussometri analogici a galleggiante non siano in grado di fornire sempre unindicazione precisa della misura se usati in applicazioni a bassa portata. Ora, grazie agli ingegneri del dipartimento di Ricerca e Sviluppo di SMC, gli esperti mondiali nellautomazione, e alla nuova serie di flussostati digitali PFM con tecnologia MEMS, il problema è ormai superato.Sviluppata inizialmente per rilevare laspirazione con vuoto dei componenti dei microchip e lintasamento precoce di filtri e ugelli, la nuova serie di flussostati PFM è estremamente compatta e leggera rispetto ai sensori di flusso esistenti grazie al sensore MEMS (Micro electro mechanical system). Grazie alla nuova valvola integrata di regolazione del flusso, che può essere aggiunta o tolta rimuovendo semplicemente la clip di fissaggio, è possibile regolare manualmente la portata lineare ruotando la manopola di regolazione. Ulteriori caratteristiche della serie PFM sono il display bicolore, che visualizza immediatamente qualunque anomalia, e, grazie al sensore MEMS, le opzioni di connessione diritta o a gomito, rendendo così questo flussostato ideale per applicazioni in spazi ridotti.Attualmente, la serie PFM è disponibile in quattro opzioni di portata massima 10, 25, 50 e 100 l/min - ed è adatta alluso con aria, azoto, argon o anidride carbonica.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca