Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

PFMV

PFMV
Per le applicazioni che richiedono il rilevamento preciso di pezzi di piccole dimensioni, come nell'industria dell'elettronica, l'uso di un sensore di pressione standard potrebbe non essere sufficiente per soddisfare queste necessità molto specifiche. Tuttavia, grazie agli ingegneri del centro di R&S di SMC, leader mondiali della tecnologia pneumatica e al loro nuovo flussostato Serie PFMV questi problemi ormai appartengono al passato.Creato inizialmente per il mercato dei semiconduttori, il Flussostato PFMV, mediante l'aspirazione, tramite ventosa, a pressione molto bassa e grazie al suo speciale condotto di passaggio del flusso appositamente progettato, è in grado di rilevare la presenza di un pezzo durante una movimentazione un'applicazione con il semplice controllo delle variazioni dell'indice di portata. Con una velocità di risposta di max. 5ms, è possibile utilizzare in modo efficace la tecnologia di controllo di cattura mediante aspirazione per rilevare possibili ostruzioni nelle applicazioni con ugelli o eventuali perdite nelle applicazioni di stampaggio che spesso portano alla comparsa di fori minuscoli e al definitivo scarto del componente.Altre caratteristiche della serie PFMV, oltre alla conformità alla normativa RoHS, sono le dimensioni estremamente compatte che la rendono ideale in caso di problemi di spazio, la facilità di assemblaggio - simile alla configurazione a manifold -, la portata ridotta, la capacità di rilevare determinare un'interruzione del vuoto e la possibilità di essere usata con un display digitale o analogico dotato di funzione ingresso di autoregolazione.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca