Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Monitor per flussostato a 4 canali – PFG200

Uniformate il monitoraggio del vostro impianto

  • Monitora qualsiasi tipo di sensore – Si possono collegare non solo sensori di portata ma anche di pressione, temperatura e sensori elettrostatici
  • Ottenete informazioni centralizzate – Monitor multicanale fino a 4 sensori
  • Scopri il consumo di flusso totale – E' possibile visualizzare il flusso accumulato di 4 differenti linee
  • Goditi i vantaggi di IO-Link con SMC, il tuo fornitore unico per tutte le esigenze di automazione.

And much more

  • Display a 3 visualizzazioni e 3 colori
  • Ripetibilità: ±0,1 % (F.S.)
  • Uscite: IO-Link e NPN/PNP
  • Consumo: 55 mA o meno
  • Funzione IO-Link disponibile
  • Grado di protezione: IP65 (frontale), IP40 (altri).

Configure your product

 
Caratteristiche di ingresso/uscita
Caratteristiche unità
Montaggio a pannello
Connettore sensore
Alimentazione, Connettore uscita