Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

PF3W

PF3W
  • Flussostato digitale per liquidi
  • Fluido applicabile: acqua, soluzione acquosa di glicole etilenico, acqua deionizzata e liquidi chimici diversi
  • Display integrato: display a 3-colori/ 2 visualizzazioni
  • Sensore di temperatura incorporato
  • Montaggio manifold disponibile
  • Opzione valvola di regolazione del flusso
  • Campi di portata: da 0.5 a 250 l/min
  • Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (Tensione/Corrente)
  • Ripetibilità ±0.2 % F.S.
  • Assorbimento: 50 mA o inferiore
  • IP65.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca