Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Flussostato digitale per portate elevate - PF3A*H

Migliora la vostra efficienza

  • Un unico prodotto per rilevare le perdite e tenere sotto controllo il consumo d'aria – Fattore di portata 100:1 con caduta di pressione quasi nulla
  • Più informazioni a colpo d'occhio - Display a 2 visualizzazioni con 4 valori di lettura simultanei, inclusi portata, pressione e temperatura
  • Processo di monitoraggio automatizzato in modo intelligente – IO-Link per la parametrizzazione online e l'estrazione dei dati. Uscita analogica selezionabile
  • Soluzione tutto in uno - Possibilità di collegamento modulare ad un gruppo di trattamento aria, integrando sensore di pressione e temperatura.

And much more

  • Fluido applicabile: aria, N2
  • Display a 3 colori a 2 o 4 visualizzazioni
  • Uscite: IO-Link, NPN/PNP e ingresso analogico/esterno
  • Campo di portata nominale: da 10 a 12000 l/min
  • Protezione IP65.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

PF3A712H-F20-ES
Campo della portata nominale
Filettatura
Misura attacco
Specifiche di uscita
Cavo
Caratteristiche unità
Certificato di Calibrazione

Campo della portata nominale
12 (120 a 12000 l/min)
Misura attacco
20 (2)
Caratteristiche unità
Funzione di selezione dell'unità
Filettatura
F [G (Conforme alla norma ISO 1179-1)]
Cavo
Con cavo e connettore M12, 3 m
Certificato di Calibrazione
Assente, Certificato in lingua inglese e giapponese
Specifiche di uscita
ES (Out: PNP; Func: Uscita in tensione analogica <-> Ingresso esterno)
Massima temperatura del fluido
50 ºC
Minima temperatura del fluido in pressione
0 ºC
Proof pressure
2.25 MPa
Alimentazione elettrica generale
24 VDC ±10 %
Approvazioni
CE marking (EMC Directive, RoHS Directive)
tempo di risposta
Selezionare tra 1 s, 2 s e 5 s
Caduta interna di tensione
Uscita PNP 2 V max. (con corrente di carico di 80 mA)
Assorbimento
150 mA max.
Umidità ambientale
In funzionamento/stoccaggio: 35 a 85 % UR (senza condensa)
Grado di protezione
IP65
Ripetibilità
Uscita sensore/Display: ±1.0 % F.S. Uscita analogica: ±1.0 % F.S.
Fluido applicabile
Aria, azoto
Campo della pressione nominale
0.1 a 1.5 MPa
Max. corrente di carico
80 mA
Materiale a contatto con il fluido
Lega d'alluminio, PPS, HNBR [Sensore: Pt, Au, Fe, vetro al piombo (esente dall’applicazione della norma RoHS), Al2O3]
Campo della temperatura d’esercizio
In funzionamento: da 0 a 50 °C, In stoccaggio: da -10 a 60 °C (senza condensa o congelamento)
Min. incremento impostabile
10 l/min
Max. tensione applicata
28 VDC
Modo isteresi
Variabile da 0
Display
Display LCD a due visualizzazioni (Display principale/Display secondario) Display principale: Rosso/Verde, Display secondario: Arancione Display principale: 5 cifre, 7 segmenti, Display secondario: 6 cifre, 7 segmenti
Precisione del display
±3.0 % F.S.
Indicatore ottico
Indicatore OUT: Il LED rosso è su ON quando l'uscita è attivata
Tensione d’isolamento
1000 VAC per 1 minuto tra terminali e alloggiamento
Resistenza d'isolamento
50 MΩ (500 VDC misurato mediante megaohmmetro) tra terminali e alloggiamento
Minima temperatura del fluido
0 °C
Metodo di rilevamento
Termico
Campo di impostazione Flusso istantaneo
120 a 12600 l/min
Campo di impostazione Portata accumulata
0 a 999,999,999,990 L
Volume accumulato per impulso
Selezionare tra 100 l/impulso e 1000 l/impulso
Funzione di valore accumulato
Si può selezionare un intervallo di 2 o 5 min
Caratteristiche di pressione
±2.5 % F.S. (da 0.1 a 1.0 MPa, 0.5 MPa standard)
Connessione elettrica Protezione
Protezione polarità
Precisione uscita analogica
±3.0 % F.S.
Precisione Caratteristiche di temperatura
±5.0 % F.S. (Temperatura ambiente da 0 a 50 °C, 25 °C standard)
Modo uscita
Selezionare tra uscita istantanea (modo isteresi o modo comparatore a fi nestra), uscita integrata e uscita a impulsi accumulati
Funzionamento sensore
Selezionare tra uscita normale e uscita inversa
Protezione Uscita digitale
Protezione da sovracorrente
Tipo di uscita analogica
Uscita di corrente: 4 a 20 mA
Impedenza
Impedenza d'uscita: Circa 1 kΩ
Tipo di ingresso esterno
Ingresso senza tensione: 0.4 V max
Modalità di ingresso esterno
Selezionare tra Reset esterno valore accumulato o Reset valore massimo/minimo
Tempo di ingresso esterno
Oltre 30 ms
Campo di visualizzacione Portata accumulata
0 a 999,999,999,00 L
Unità minima di visualizzazione
10 l/min
Unità minima di visualizzazione Portata accumulata
1000 L
Lunghezza cavo con connettore
3 m
Weight
1.810 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version