- Home
- Products
- Sensori
- Flussostati
- PF2MC7
Sensori
Flussostato digitale, 3 colori, 3 visualizzazioni - PF2MC7
Soluzione robusta per la visualizzazione della portata
- Maggiore resistenza in ambienti critici – grado di protezione IP65
- Più informazioni a colpo d'occhio - Display a 3 colori e 3 visualizzazioni dove il valore impostato, il nome della linea e il valore accumulato possono essere chiaramente visualizzati contemporaneamente
- Preparatevi per l'IIoT con IO-Link - Scambiate dati e parametri in remoto tramite la rete.
And much more
- Fluido applicabile: aria essiccata e N2
- Campi di portata nominale: da 5 a 2000 l/min
- Rapporto di portata: 100:1
- Uscite: IO-Link, NPN/PNP e ingresso analogico/esterno
- Connettore M8 standard.
Fase 1: Selezione articolo
Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione
Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration