Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pompa di processo resistente alla corrosione - PAF

Progettata per i fluidi chimici

  • Affidabilità – Elevata resistenza alla corrosione grazie alla costruzione in PFA
  • Prodotto robusto e di qualità – Durata di oltre 50 milioni di cicli
  • Flessibilità di connessione – Con dado, con estensione tubo e con filettatura femmina.

And much more

  • Portata di scarico fino a 45 l/min
  • Prevalenza (a secco) fino a 1 m
  • Non sono usate parti in metallo
  • Peso e ingombri ridotti.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

PAF541-P19F
Azionamento
Filettatura
Opzione