Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pompa di processo - PA

Movimentazione fluidi affidabile

  • Prodotto robusto e di qualità – Durata di oltre 50 milioni di cicli
  • Risparmio energetico – Consumo d'aria ridotto fino al 53%
  • Facile da pulire – L'assenza di parti scorrevoli nelle aree a contatto con il fluido, riduce la generazione di particelle.

And much more

  • Portata di scarico fino a 63 l/min
  • Prevalenza (a secco) fino a 2 m
  • Nessuna parte scorrevole nelle aree a contatto con i liquidi
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX
  • Peso e ingombri ridotti.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

PA51-F
Materiale corpo
Materiale membrana
Azionamento
Filettatura
Misura attacco
Opzione
Esecuzioni su richiesta