Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Regolatore di flusso con valvola unidirezionale servopilotata, Tipo bloccabile, Orizzontale – ASP-G

La vostra triplice soluzione

  • Possibilità di effettuare arresti intermedi temporanei – Con valvola unidirezionale servopilotata integrata
  • Progettazione di un circuito di sicurezza – Con funzione di rilascio della pressione residua come opzione
  • Si adatta ovunque – Solo 26.8 mm di altezza per il tipo orizzontale.

And much more

  • Attacco: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 4 a Ø 12 mm
  • Campo della pressione d'esercizio: da 0.1 a 0.7 MPa.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca