Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubi in nylon per uso generico, Morbido - TS

  • Tubi applicabili Diam.est: Ø 4 a Ø 16 mm
  • Temperatura d'esercizio: - 40 a 100 °C per aria e 0 a 50 °C per acqua
  • Colori: nero, bianco, rosso, blue, giallo e verde