Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità rotante a pignone e cremagliera - Nuova MSQ

Compattezza nelle applicazioni rotanti

  • Design compatto e leggero – Dimensioni e peso ridotti, solo 35,5 mm di altezza e 375 grammi (taglia 10)
  • Tempi di installazione e manutenzione ridotti – Diametro del foro centrale per le connessioni maggiorato
  • Campo del tempo di rotazione ampliato – Regolabile da 0,2 a 2,0 s/90°.

And much more

  • Taglie: 10, 20, 30, 50
  • Campo del tempo di rotazione regolabile: 0.2 - 2.0 s/90°
  • Attacchi laterali e frontali
  • Montaggio superiore (foro passante), montaggio inferiore (fori filettati) e montaggio superiore (fori filettati)
  • Possibilità di montaggio diretto dei sensori compatti.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca