CKZM16-X2800/2900 Serie CKZM Descrizione Microcilindro di bloccaggio Famiglia Attuatori Data di lancio Maggio 2016 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
MQR-X229 Serie MQR Descrizione Giunto rotante, Tenuta in elastomero Famiglia Raccordi e Tubi Data di lancio Maggio 2016 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
JXC73/83 Serie JXC73/83 Descrizione Controllore di 4 assi per motori passo-passo Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Marzo 2016 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
CRB2-Z con D-M9# Serie CRB2-Z Descrizione Attuatore rotante. Tipo a paletta Famiglia Attuatori Data di lancio Febbraio 2016 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
IDK-C1 Serie IDK Descrizione Tubo anticondensa a spirale Famiglia Raccordi e Tubi Data di lancio Febbraio 2016 Caratteristiche Documentazione tecnica Video Chiedi ai nostri esperti
LVD Estensione di Gamma Serie LVD Descrizione Valvola per prodotti chimici ad azionamento pneumatico compatta a bassa generazione di impurità Famiglia Controllo Fluidi Data di lancio Febbraio 2016 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
SGC Estensione di gamma Serie SGC Descrizione Valvola per fluido refrigerante Famiglia Controllo Fluidi Data di lancio Febbraio 2016 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
IR#000-A Serie IR-A Descrizione Regolatore di precisione Famiglia Gruppi trattamento aria Data di lancio Gennaio 2016 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
ZP3E Serie ZP3E Descrizione Ventose con scanalature. Tipo piana e tipo a soffietto Famiglia Prodotti per il vuoto Data di lancio Gennaio 2016 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
EX600 EtherNetIP DualPort Serie EX600 Descrizione Sistema in bus di campo compatibile con EtherNet/IP™, Unità di interfaccia seriale a due porte Famiglia Valvole Direzionali Data di lancio Novembre 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
IZF21/31 Serie IZF21/31 Descrizione Ionizzatore a ventola Famiglia Controllo statico Data di lancio Ottobre 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
CA2-Z Estensione Serie CA2-Z Descrizione Cilindro pneumatico tirantato Famiglia Attuatori Data di lancio Settembre 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
MB-Z Estensione Serie MB-Z Descrizione Cilindro pneumatico tirantato Famiglia Attuatori Data di lancio Settembre 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
ZHP Serie ZHP Descrizione Ventosa con eiettore Famiglia Prodotti per il vuoto Data di lancio Settembre 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
CG1-Z Extension 2 Serie CG1-Z Descrizione Cilindro pneumatico rotondo Famiglia Attuatori Data di lancio Luglio 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
CM2-Z Estensione 2 Serie CM2-Z Descrizione Cilindro pneumatico rotondo Famiglia Attuatori Data di lancio Luglio 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
LATCA Serie LATCA Descrizione Controllore card motor per serie LAT3, Tipo programmabile e tipo con ingresso a impulsi Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Luglio 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
HRSE Serie HRSE Descrizione Serie HRSE. Versione base Famiglia Controllo della temperatura Data di lancio Maggio 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
LEF Estensione 2 Serie LEF Descrizione Cilindri senza stelo, Nuovi tipi e nuove opzioni Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Maggio 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
LEJ Estensione Serie LEJ Descrizione Cilindri elettrici senza stelo ad alta rigidità, Nuovi tipi e nuove opzioni Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Maggio 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
LEJ Estensione Serie LEJ Descrizione Cilindri elettrici senza stelo ad alta rigidità, Nuovi tipi e nuove opzioni Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Maggio 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
New VXF Estensione Serie NUOVI VXF Descrizione Elettrovalvola / Valvola ad azionamento pneumatico a 2 vie per sistemi di depolverazione Famiglia Raccordi e Tubi Data di lancio Maggio 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
AS-X737 Serie AS-X737 Descrizione Regolatore di flusso in metallo con raccordo istantaneo Famiglia Raccordi e Tubi Data di lancio Aprile 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
ITVH Serie ITVH Descrizione Regolatore elettropneumatico per alta pressione, Pressione di alimentazione massima 3.0 MPa Famiglia Gruppi trattamento aria Data di lancio Aprile 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
ITVH Serie ITVH Descrizione Regolatore elettropneumatico per alta pressione, Pressione di alimentazione massima 3.0 MPa Famiglia Gruppi trattamento aria Data di lancio Aprile 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
SX10 Serie SX10 Descrizione High Speed 2 Port Valve Famiglia Controllo Fluidi Data di lancio Luglio 2014 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
IZS40/41/42 Serie IZS40 Descrizione IZS40/41/42, Ionizzatore Famiglia Controllo statico Data di lancio Gennaio 2013 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
S0700 Estensione 2 Serie S0700 Descrizione Elettrovalvola a 5 vie, tipo plug-lead Famiglia Valvole Direzionali Data di lancio Settembre 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
PFMB Estensione Serie PFMB Descrizione Flussostato digitale con display a 2 colori Famiglia Sensori di rilevamento Data di lancio Novembre 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
ZVB Serie ZVB Descrizione Ion Box Famiglia Controllo statico Data di lancio Ottobre 2015 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
IR#200-A Serie IR-A Descrizione Regolatore Famiglia Gruppi trattamento aria Data di lancio Gennaio 2016 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
HRS100/150 Serie HRS Descrizione Thermo-chiller – Versione standard Famiglia Controllo della temperatura Data di lancio Febbraio 2016 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
Nuovo VEX3 Serie VEX Descrizione Valvola a 3 vie e 3 posizioni Famiglia Valvole Direzionali Data di lancio Maggio 2016 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
Serie ASG Descrizione Regolatore di flusso in acciaio inox (temperatura massima di esercizio: 150°C) Tipo in linea Famiglia Data di lancio
Serie HRZF Descrizione Chiller con refrigerante a basso GWP/ Thermo-chiller con refrigerante Famiglia Data di lancio
Serie LEFSW Descrizione Attuatore elettrico senza stelo (Resistenza alla polvere e ai getti d'acqua migliorata) Famiglia Data di lancio