MGP-XB24 Serie MGP-Z Descrizione Cilindro a durata prolungata Famiglia Attuatori Data di lancio Giugno 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
CG5-X2977 Serie CG5 Descrizione CG5-X2977, Cilindro in acciaio inox dal design "Hygienic" Famiglia Attuatori Data di lancio Marzo 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
LEKFS#G Serie LEF Descrizione Attuatore elettrico con encoder assoluto senza batteria/tipo senza stelo ad alte prestazioni, guida ad elevata rigidità Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Marzo 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
HEF Serie HEF Descrizione Dispositivo di controllo della temperatura tipo a effetto Peltier, Thermo-con/Tipo compatto, Raffreddamento ad aria Famiglia Controllo della temperatura Data di lancio Gennaio 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
ASG Serie ASG Descrizione Regolatore di flusso in acciaio inox con raccordi istantanei Famiglia Raccordi e Tubi Data di lancio Ottobre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
DXT1215 Serie DXT1215 Descrizione Elettrovalvola servopilotata ad alta velocità Famiglia Valvole Direzionali Data di lancio Settembre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
CQ2-XB24 Serie CQ2-Z Descrizione Cilindro a durata prolungata Famiglia Attuatori Data di lancio Agosto 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
ISE78G/79S Serie ISE7#G Descrizione Display a 3 visualizzazioni, pressostato digitale ad alta precisione Famiglia Sensori di rilevamento Data di lancio Agosto 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
TUL Serie TUL Descrizione Tubo a 2 strati in poliuretano e fluoropolimero Famiglia Raccordi e Tubi Data di lancio Agosto 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Chiedi ai nostri esperti
JXCLF Serie JXC Descrizione Controllore per motore passo-passo Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Luglio 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Chiedi ai nostri esperti
ZK2#Q-A Serie ZK2-A Descrizione Unità per il vuoto. Eiettore per vuoto / Unità per linea vuoto Famiglia Prodotti per il vuoto Data di lancio Giugno 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
AFF/AM/AMD/AMK taglia 50 & 60 Serie AM-D Descrizione Tipo a montaggio modulare. Filtri per il trattamento dell'aria compressa/Filtro al carbone attivo Famiglia Gruppi trattamento aria Data di lancio Giugno 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
JLV20/30 Serie JLV Descrizione Valvola "High Purity" per sostanze chimiche Famiglia Controllo Fluidi Data di lancio Maggio 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
AK-DPY00025/26 Serie AK Descrizione Valvola unidirezionale per liquidi refrigeranti ad alta pressione Famiglia Raccordi e Tubi Data di lancio Maggio 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
KR-C-X1807 Serie KR Descrizione Cappuccio di protezione autoestinguente (equivalente allo standard UL-94 V-0) Famiglia Raccordi e Tubi Data di lancio Maggio 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
CS2 Serie CS2 Descrizione Cilindro pneumatico, ø125, ø140, ø160, ø180, ø200, ø250 Famiglia Attuatori Data di lancio Maggio 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
AWM-D & AWD-D Serie AWM-D Descrizione Regolatore con microfiltro disoleatoreRegolatore con sub-microfiltro disoleatore Famiglia Gruppi trattamento aria Data di lancio Giugno 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
LEY-X8 Serie LEY Descrizione A tenuta di polvere/a prova di getto d'acqua (IP65 equivalente/IP67 equivalente), Attuatore elettrico ad encoder assoluto senza batteria/tipo con stelo Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Luglio 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
ZP3C Serie ZP3C Descrizione Ventosa piana con nervature/a soffietto ø40, ø50 Famiglia Prodotti per il vuoto Data di lancio Luglio 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
JSY+ZK2-A Serie JSY Descrizione Elettrovalvola a 5 vie compatta Plug-in Famiglia Prodotti per il vuoto Data di lancio Luglio 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
AVA-A / AVL-A Serie AV-A Descrizione Valvola di avviamento progressivo Famiglia Valvole Direzionali Data di lancio Agosto 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
JSXF Serie JSXF Descrizione Valvola ad impulsi, Valvola per sistema di depolverazione Famiglia Controllo Fluidi Data di lancio Agosto 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
LEG Serie LEY Descrizione Tipo con encoder assoluto senza batteriaAttuatore elettrico ad alte prestazioni tipo con steli di guida ad alta rigidità Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Settembre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
ZQ-A Serie ZQ-A Descrizione Unità compatta eiettore/Unità per linea vuoto Famiglia Prodotti per il vuoto Data di lancio Ottobre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
HRL100/200-W Serie HRL Descrizione Thermo-chiller. Thermo-chiller per laser con raffreddamento a doppio canale Famiglia Controllo della temperatura Data di lancio Ottobre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
LEFS#G Serie LEF Descrizione Tipo con encoder assoluto senza batteriaAttuatore elettrico/Tipo senza stelo ad alte prestazioni Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Novembre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
MSQ Serie MSQ Descrizione Unità rotante/Tipo a pignone e cremagliera. Taglia: 10, 20, 30, 50 Famiglia Attuatori Data di lancio Novembre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
EXW1 Serie EXW1 Descrizione Sistema wireless Famiglia Valvole Direzionali Data di lancio Novembre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
CQ2-XC4 Serie CQ2-Z Descrizione Cilindri resistenti alla polvere Famiglia Attuatori Data di lancio Novembre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
MB-XC4 Serie MB-Z Descrizione Cilindri resistenti alla polvere Famiglia Attuatori Data di lancio Novembre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
CG1-XC4 Serie CG1-Z Descrizione Cilindri resistenti alla polvere Famiglia Attuatori Data di lancio Novembre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
MGP-XC4 Serie MGP-Z Descrizione Cilindri resistenti alla polvere Famiglia Attuatori Data di lancio Novembre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
LESYH#G Serie LES Descrizione Attuatore elettrico Tipo con encoder assoluto senza batteria Unità di traslazione ad alte prestazioni/Tipo ad alta precisione Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Dicembre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
HRLE-W Serie HRLE Descrizione Thermo-chiller Tipo compatto doppio canale/base per laser Famiglia Controllo della temperatura Data di lancio Dicembre 2022 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
AMS20/30/40/60 Serie AMS Descrizione Air Management System Famiglia Gruppi trattamento aria Data di lancio Gennaio 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
AKP Serie AKP Descrizione [Modello con funzione di rilascio della pressione residua]Valvola unidirezionale pilotata /Tipo compatto Famiglia Raccordi e Tubi Data di lancio Gennaio 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
HF2-BF# Serie HF2 Descrizione Filtro antibatterico/filtro di rimozione odori/filtro di rimozione batterica con connessione modulare Famiglia Gruppi trattamento aria Data di lancio Gennaio 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
CKZ5T Serie CKZ5T Descrizione Power Clamp Cylinder Famiglia Attuatori Data di lancio Gennaio 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
HRS400 Serie HRS Descrizione Thermo-chiller con raffreddamento ad aria, tipo standard Famiglia Controllo della temperatura Data di lancio Febbraio 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
CU-XB24 Serie CU Descrizione Cilindro a durata prolungata Famiglia Attuatori Data di lancio Febbraio 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
CM2-XB24 Serie CM2 Descrizione Cilindro a durata prolungata Famiglia Attuatori Data di lancio Febbraio 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
D-M7BA Serie D-M7 Descrizione Sensore stato solido resistente all'acqua e con LED bicolore : Montaggio diretto Famiglia Sensori di rilevamento Data di lancio Marzo 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
SJ1000 Serie SJ Descrizione SJ, elettrovalvola a 4 vie Famiglia Valvole Direzionali Data di lancio Marzo 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
LEY#G Serie LEY Descrizione Attuatore elettrico/tipo con stelo ad alte prestazioni Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Aprile 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
CK1-Z1 Serie CK1 Descrizione Cilindro di bloccaggio ø40, ø50, ø63 Famiglia Attuatori Data di lancio Aprile 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
HRLE050 Serie HRLE Descrizione Thermo-chiller Tipo compatto doppio canale/base per laser Famiglia Controllo della temperatura Data di lancio Aprile 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
LEY#F Serie LEY Descrizione Elevate prestazioni, Attuatore elettrico Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Maggio 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
HF1-AC-D-X7000 Serie HF1 Descrizione Gruppi per trattamento aria per alimenti e packaging Famiglia Gruppi trattamento aria Data di lancio Maggio 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
JSXZ Serie JSX Descrizione Elettrovalvola a 2 vie ad azionamento diretto/servopilotata Famiglia Controllo Fluidi Data di lancio Marzo 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
JSXU Serie JSX Descrizione Elettrovalvola a 2 vie ad azionamento diretto/servopilotata Famiglia Controllo Fluidi Data di lancio Marzo 2023 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti