C96N-X3030 Serie C96N Descrizione Cilindro con bloccaggio: Con indicazione dello stato del blocco ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100 Famiglia Attuatori Data di lancio Agosto 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
EX260 PROFIsafe Serie EX260 Descrizione Sistema in bus di campo per uscite. Compatibile con PROFIsafe Famiglia Valvole Direzionali Data di lancio Agosto 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Video Chiedi ai nostri esperti
JMHZ2-X7400B-TM Serie JMHZ2 Descrizione Unità di presa pneumatica per Robot Collaborativi JMHZ2-X7400B-TM, per la serie TM OMRON Corporation e TECHMAN ROBOT Inc. Famiglia Attuatori Data di lancio Luglio 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
JMHZ2-X7400B-ASSISTA Serie JMHZ2 Descrizione Unità di presa pneumatica per Robot Collaborativi JMHZ2-X7400B-ASSISTA, per la serie MELFA ASSISTA di Mitsubishi Electric Corporation Famiglia Attuatori Data di lancio Luglio 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
LEFS#F Serie LEF Descrizione Elevate prestazioni, Attuatore elettrico Famiglia Attuatori elettrici Data di lancio Luglio 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
AC-D Serie AC-D Descrizione Unità F.R.L. modulari Famiglia Gruppi trattamento aria Data di lancio Giugno 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
IP8101-X419 Serie IP8101-X419 Descrizione Tipo a segnale d'ingresso esterno (remoto), Posizionatore digitale Famiglia Controllo Fluidi Data di lancio Giugno 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
CG1-Z1 Serie CG1-Z Descrizione Cilindro pneumatico, Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100 Famiglia Attuatori Data di lancio Maggio 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
SFDA Serie SFDA Descrizione Filtro batterico. Elemento a fibre cave Famiglia Prodotti per camera bianca Data di lancio Aprile 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
AXTS-X2 Serie AXTS Descrizione Valvola di soffiaggio ad impulsi Famiglia Controllo Fluidi Data di lancio Marzo 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
AC-D Serie AC-D Descrizione Unità F.R.L. modulare Famiglia Gruppi trattamento aria Data di lancio Febbraio 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
HRR050 Serie HRR Descrizione Termoregolatore per fluidi di ricircolo.Thermo-chiller / Montaggio su Rack Famiglia Controllo della temperatura Data di lancio Marzo 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Rassegna stampa Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
AMK Serie AMK Descrizione Tipo a montaggio modulare. Filtri per il trattamento dell'aria compressa/Filtro al carbone attivo Famiglia Gruppi trattamento aria Data di lancio Marzo 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Video Chiedi ai nostri esperti
ASB Serie ASB Descrizione Regolatore di flusso metallico con raccordi istantanei Famiglia Raccordi e Tubi Data di lancio Aprile 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
AR#M-D Serie ARM Descrizione Tipo modulare, Regolatore ad alimentazione comune Famiglia Gruppi trattamento aria Data di lancio Maggio 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
TU-X214 Serie TU-X214 Descrizione Tubi in poliuretano conformi alla FDA (USA Food and Drug Administration) e alla (UE) n. 10/2011 Famiglia Raccordi e Tubi Data di lancio Giugno 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Chiedi ai nostri esperti
ZXP7#41-X1 Serie ZXP-X1 Descrizione Unità di presa con vuoto per Robot Collaborativi Famiglia Prodotti per il vuoto Data di lancio Luglio 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
HRZ-F Serie HRZ Descrizione Refrigeratore per fluidi di ricircolo Conforme al regolamento UE sugli F-Gas Thermo-chiller Famiglia Controllo della temperatura Data di lancio Agosto 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti
TRBU-X259 Serie TRBU Descrizione Autoestinguente (conforme allo standard UL-94 V-0)Tubi in poliuretano morbido a 2 strati FR Famiglia Raccordi e Tubi Data di lancio Agosto 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Chiedi ai nostri esperti
ZXP7#21-X1 Serie ZXP-X1 Descrizione Unità di presa con vuoto per Robot Collaborativi compatibile con la serie CRX di FANUC CORPORATION Famiglia Prodotti per il vuoto Data di lancio Settembre 2021 Caratteristiche Documentazione tecnica Anteprima 3D Chiedi ai nostri esperti