Simbolo unità di regolazione corsa
-- Scegli un'opzione -- A (Sinistra: Con vite di regolazione; Destra: Con vite di regolazione) AL (Sinistra: Con vite di regolazione; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione) AH (Sinistra: Con vite di regolazione; Destra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione)
A6A (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto; Destra: Con vite di regolazione)
A7A (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo; Destra: Con vite di regolazione)
AA6 (Sinistra: Con vite di regolazione; Destra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto)
A6 (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto; Destra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto)
A7A6 (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo; Destra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto)
AA7 (Sinistra: Con vite di regolazione; Destra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo)
A6A7 (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto; Destra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo)
A7 (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo; Destra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo)
A6L (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione)
A7L (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione)
AL6 (Sinistra: Con vite di regolazione; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione, Con distanziale corto)
A6L6 (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione, Con distanziale corto)
A7L6 (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione, Con distanziale corto)
AL7 (Sinistra: Con vite di regolazione; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione, Con distanziale lungo)
A6L7 (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione, Con distanziale lungo)
A7L7 (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione, Con distanziale lungo)
A6H (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione)
A7H (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione)
AH6 (Sinistra: Con vite di regolazione; Destra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione, Con distanziale corto)
A6H6 (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione, Con distanziale corto)
A7H6 (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione, Con distanziale corto)
AH7 (Sinistra: Con vite di regolazione; Destra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione, Con distanziale lungo)
A6H7 (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione, Con distanziale lungo)
A7H7 (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione, Con distanziale lungo)
-- Scegli un'opzione --
Sensore magnetico
-- Scegli un'opzione --
No sensore
M9B--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9BA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 2 fili, orizzontale
M9BAV--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 2 fili, cavo, verticale
M9BV--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, verticale
M9BW--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9BWV--sensore allo stato solido, diagnostica, 2 fili, verticale
M9N--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale
M9NA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 3 fili NPN, cavo, orizzontale
M9NAV--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 3 fili NPN, cavo, verticale
M9NV--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, verticale,
M9NW--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, orizzontale
M9NWV--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, verticale
M9P--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, orizzontale
M9PA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 3 fili PNP, cavo, orizzontale
M9PAV--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 3 fili PNP, cavo, verticale
M9PV--Sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, verticale
M9PW--sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili PNP, orizzontale
M9PWV--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, verticale
A90--Reed, Volt CC, Volt CA, orizzontale
A90V--Reed, Volt CC, Volt CA, verticale
A93--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, orizzontale, 0.5M
A93V--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, verticale
A96--Reed, Volt CC, LED, orizzontale, 0.5M
A96V--Reed, Volt CC, LED, verticale
No sensore