Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MXJ-Z, Unità di traslazione (ø12, ø16)

  • Corse fino a 50 mm.
  • Fori per perni di montaggio su 4 lati.
  • Possibilità di montaggio laterale.
  • Parallelismo di funzionamento: 0.005 mm.
  • Ampia gamma di opzioni di regolazione.
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 0.7 MPa.

Configure your product

 
Diametro
Tipo simmetrico
Corsa
Regolatore
Guida del sensore
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Made to Order