Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Slitta Compatta – MXH2

Quando la precisione è la chiave

  • Aumento delle prestazioni della macchina – Guida lineare ad alta precisione
  • Massima corsa aumentata – Standard fino a 150 mm
  • Leggerezza – Peso di soli 61 g per il formato più piccolo.

And much more

  • Guida lineare ad alta precisione
  • Diametri (mm): 6, 10, 16, 20, 25
  • Corse fino a 150 mm.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 45 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

MXH2B-
Diametro
Corsa
 
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Esecuzioni su richiesta