Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MXH-Z

MXH-Z
Siamo lieti di introdurre la nuova microslitta serie MXH-Z. Questo nuovo modello presenta una guida lineare ad alta rigidità e un momento ammissibile aumentato del 240% rendendola ideale per l'uso in applicazioni con lunghe distanze dal pezzo. Flessibile e leggera, la serie MXH-Z è disponibile in diametri da 6 a 20 mm e può essere montata su quattro lati e collegata su tre lati.Estremamente precisa grazie all'elevato parallelismo di funzionamento, la microslitta è particolarmente utile per le applicazioni di trasporto e posizionamento e nelle applicazioni con spazi ristretti come ad esempio i distributori. Grazie alla possibilità di montaggio diretto dei sensori D-M9* si riducono i costi di manodopera.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca