Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MTS

MTS
Il cilindro della serie MTS assicura un'eccellente precisione antirotazione e stabilità lineare, il tutto in un'unità compatta. Generalmente, i normali cilindri antirotazione riescono a mantenere la posizione con una precisione di 0.5° e presentano problemi di tenuta. Con l'integrazione di una guida del cilindro a sfere scanalata, il cilindro riesce quasi a eguagliare la precisione antirotazione di un cilindro guidato, senza tuttavia richiedere ulteriore spazio per gli steli guidati esterni. Inoltre, la particolare tenuta stelo limita le perdite a quelle tipiche di una tenuta rotonda per pistone. Il bloccaggio a fine corsa opzionale trattiene lo stelo in posizione ritratta anche in caso di perdita di pressione, aumentando così la sicurezza. Il montaggio può essere effettuato sui quattro lati accuratamente refiniti, con un parallelismo inferiore a 0.1mm.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca