Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

HECR

HECR
  • Refrigeratore Peltier con raffreddamento ad aria o ad acqua montato su rack da 19 pollici.
  • Campo capacità di raffreddamento e riscaldamento: da 200 W a 1.2 kW e da 600 W a 2 kW rispettivamente.
  • Eccellente stabilità della temperatura: ± 0.01 a 0.03 ºC. Campo temperatura di regolazione: 10 a 60 ºC.
  • È facile avviare l'apparecchio in soli 3 passi e controllarlo grazie a 14 diversi codici di allarme.
  • Bassa rumorosità: 54dB max.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca