Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Modello Standard - LEFS

  • Taglia: 16, 25, 32 e 40 mm
  • Corsa: 50 a 1200 mm
  • Accelerazione: fino a 3000 mm/s²
  • Velocità: fino a 1200 mm/s
  • Tipi con motore passo-passo e servomotore
  • Encoder: incrementale.

Configure your product

 
Precisione
Misura
Posizione di montaggio motore
Motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Squadretta di montaggio sensore
Fermo di tenuta
Foro di posizionamento          
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo