Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Modello Standard, 400 W - LEY63

  • Taglia: 63 mm.
  • Corsa: 100 a 800 mm.
  • Servomotore AC, 400W.

Configure your product

 
Precisione
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Antipolvere/antischizzo
Opzione motore
Filettatura estremità stelo
Montaggio
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo
Tipo di controllore
I/O Connettore