Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MK2T

MK2T
Grazie alla combinazione fra la compattezza nelle dimensioni e la funzione di rotazione, il cilindro MK2 è progettato per applicazioni di serraggio che prevedono impieghi gravosi ed è dotato di un braccio integrato in grado di ruotare completamente quando il cilindro è esteso. Il cilindro può ruotare a 90° in senso orario o antiorario, con bracci di serraggio con vite di regolazione come opzioni standard. MK2 è disponibile in 6 diversi diametri da 20 mm a 63 mm e corse da 10 mm a 50 mm.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca