Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MK-Z

MK-Z
In seguito alla richiesta dei clienti di cilindri di bloccaggio con staffa rotante dalla manutenzione più facile, con una gamma più ampia di variazioni della corsa e doppie opzioni di montaggio, i nostri ingegneri di R&S hanno combinato le migliori caratteristiche di due prodotti SMC esistenti, la serie MK e la serie MK2, nella nuova serie MK. Disponibile con diametri da 12 a 63 mm e con corse di presa fino a 50 mm a seconda del modello selezionato, la nuova serie MK contribuisce a rispondere alle esigenze dei nostri clienti, offrendo la possibilità di montaggio sia su corpo che su foro passante, oltre che una facile manutenzione con tenute e perni di guida completamente sostituibili. Concepiti per l'uso con i nostri sensori D-M9 compatti, con possibilità di montaggio su tutti e quattro i lati (solo su 2 lati per i modelli da 20 e 25 mm), se necessario questi nuovi cilindri di presa rotanti possono essere usati con i nostri sensori resistenti ai campi magnetici della serie D-P3DW.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca